DWL@DWL10000878279

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.1.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X20IF10E1-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF10E1-1)

Revisionsinformationen X20IF10E1-1

Version 1.4.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 596860
Kommunikationsneustart nach fehlendem ACK vom IO-Device
Änderung der FW damit nach Empfang von doppelten Alarmen kein Verbindungsabbruch auftritt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(33), 1\42781_1.fw(13)

Version 1.2.0.0:

ID: 483030
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 549055
Problem in der FW behoben
Ausfall der Profinet/EthernetIP-Kommunikation nach mehreren Restarts
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(32), 1\42781_1.fw(13)

Version 1.1.5.0:

ID: 466115
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466120
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42781a1.fw(30), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.1.4.0:

ID: 444950
Interfacekarte aktualisiert Eingänge nicht
Es müssen Ausgangsdaten konfiguriert sein damit die Eingänge gelesen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(30), 1\42781_1.fw(12)

Version1.1.3.0:

ID: 433385
Verbessertes Verhalten beim Wiederverbindennach Kommunikationsverlust.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(28), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.1.2.0:

ID: 357130
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls freivergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42781a1.fw(23), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.1.1.0:

ID: 267105
"SF"-LED wird bei eingehenden Diagnose-Alarmen nicht gesetzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(23), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.1.0.0:

ID: 257460
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(20), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.0.2.0:

ID:240735
X20 Interface PROFINET RT Master, Konfiguration der netX Zykluszeit
X20 Interface PROFINET RT Master, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42781a1.fw(18), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.0.1.1:

ID: 237545
Schnittstellenmodul PROFINET RT Contoller, neue Online Hilfe
Schnittstellenmodul PROFINET RT Contoller, neue Online Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42781a1.fw(18), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 235795
Schnittstellenmodul PROFINET RT Contoller, erste Version
Schnittstellenmodul PROFINET RT Contoller, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42781a1.fw(18), 1\42781_1.fw(12)

Version 1.0.0.0:

ID: 228585
Unterstützung X20IF10E1-1
Unterstützung X20IF10E1-1, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\42781a1.fw(17), 1\42781_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo