DWL@DWL10000878278
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.1 | * | 07.10.2026 | 5 MB | EXE | AS6_HW_X20IF10D3-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10D3-1) Revisionsinformationen X20IF10D3-1 Version 1.6.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: 483005 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 627905 Austauschder Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699710 eipaSetIpParameter und eipaStartBusComm ersetzen den fehlerhaften eipaSetIpConfig. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(37), 1\42780_1.fw(13) Version 1.4.0.0: ID: 495745 Neue FW mit dem korrekten Produkt Namen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(35), 1\42780_1.fw(12) Version 1.3.0.0: ID: 478625 Neue FW bereitgestellt BootP request kann wieder deaktiviert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(30), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.7.0: ID: 472535 An Kanalnamen, die mit einem Leerzeichen enden, können keine Variablen angeschlossen werden. Validated ="true" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.6.0: ID: 469140 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10D3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 466790 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX)[µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466805 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 357125 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 456700 Fehlerkorrektur im hwx-File Objekt laden in Hardware vergleich funktioniert nicht, wenn Module (X20IF1043-1) im Target eingestecktwird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 431545 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 441425 Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(26), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.2.0: ID: 338155 Bild im Systemdesigner wurde angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 381130 Verhalten für Unicast-Telegramme geändert (TTL) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(21), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.1.0: ID: 296840 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung (korrigierte Version) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 283620 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(19), 1\42780_1.fw(12) Version 1.1.1.0: ID:255005 Ethernet IP Kommunikation funktioniert nicht über Explicit Messaging Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42780a1.fw(16), 1\42780_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 239195 Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Schnittstellenmodul EtherNet/IP Adapter, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42780a1.fw(13), 1\42780_1.fw(12) |
|||||