DWL@DWL10000878270

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.10.1.1 * 07.10.2026 940 KB EXE AS6_HW_X20IF1072.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20IF1072)

Revisionsinformationen X20IF1072

Version 1.10.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmwareunverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.10.0.0:

ID: 730690
Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(15), 1\7968_1.pci(5), 1\7968_4.pci(5), 1\7968a0.can(130), 1\7968a1.can(130), 1\7968a4.can(0)

Version 1.9.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 718920
Mögliches Hochlauf- und Warmstartproblem behoben
In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul nach einem Hochlauf oder Warmstart nicht zuverlässig erkannt wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(15), 1\7968_1.pci(5), 1\7968_4.pci(4), 1\7968a0.can(130), 1\7968a1.can(130), 1\7968a4.can(0)

Version 1.7.0.0:

ID: 676375
Unterstützung HW Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(15), 1\7968_1.pci(5), 1\7968_4.pci(3), 1\7968a0.can(130), 1\7968a1.can(130), 1\7968a4.can(0)

Version 1.6.0.0:

ID: 683545
Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(15), 1\7968_1.pci(5), 1\7968a0.can(130), 1\7968a1.can(130)

Version 1.5.0.0:

ID: 637125
Unterstützung HW Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(15), 1\7968_1.pci(5), 1\7968a0.can(122), 1\7968a1.can(122)

Version 1.2.0.0:

ID: 600775
Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx
X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(12), 1\7968a0.can(122)

Version 1.1.0.0:

ID: 584555
CAN Passive Fehler
In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 611300
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(11), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.8.0:

ID: 517330
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.32
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(8), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.7.0:

ID: 473625
Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(8), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.6.0:

ID: 465955
Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe, Ecad Daten für AS4 hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(8), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.5.2:

ID: 291720
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(8), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.4.0:

ID: 229080
CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(5), 1\7968a0.can(122)

Version 1.0.3.0:

ID: 224475
CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7968_0.pci(5), 1\7968a0.can(120)

Version 1.0.2.0:

ID: 183700
Neue Diagnosedatenpunkte
Neue Diagnosedatenpunkte: Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(5), 1\7968a0.can(116)

Version 1.0.1.0:

ID: 164880
Neue Firmware V5
Fehlerbehebung: Probleme beim Booten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7968_0.pci(5), 1\7968a0.can(116)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo