DWL@DWL10000878247
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2.1 | * | 07.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20DS1119.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DS1119) Revisionsinformationen X20DS1119 Version 1.5.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 668960 Erweiterung Movement Reset Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 679905 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(101), 1\41063_2.fw(101), 1\41063_3.fw(101), 1\41063_4.fw(103) Version1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: 612735 Konfigurationspunkte "Start und Endposition Referenzimpuls" wurden hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 641995 Unterstützung neueHW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(101), 1\41063_2.fw(101), 1\41063_3.fw(101), 1\41063_4.fw(103) Version1.2.1.0: ID: 586150 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.35 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(101), 1\41063_2.fw(101), 1\41063_3.fw(101) Version 1.2.0.0: ID: 528390 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 531400 Korrektur in FPGA Komponente "Geberemulation" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(101), 1\41063_2.fw(101), 1\41063_3.fw(101) Version 1.1.9.0: ID: 486130 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.8.0: ID: 461180 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.7.0: ID: 449430 Hilfe erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.6.0: ID: 322665 Eplan Daten erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.5.0: ID:370180 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 389650 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.4.2: ID: 297100 Funktionserweiterung hochauflösender Movement Generator Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 329870 Physikalische Konfiguration des Kanal 2 (Fehler bei nur Push oder Pull) korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(12), 1\41063_2.fw(12), 1\41063_3.fw(12) Version 1.1.4.0: ID: 297100 Funktionserweiterung hochauflösender Movement Generator Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(8), 1\41063_2.fw(8), 1\41063_3.fw(99) Version 1.1.3.0: ID: 268680 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(8), 1\41063_2.fw(8) Version 1.1.2.2: ID: 251595 Erweiterung Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(8), 1\41063_2.fw(8) Version 1.1.2.1: ID: 211185 Erweiterung 255 Leading Edges möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(8), 1\41063_2.fw(8) Version 1.1.2.0: ID: 206030 Erweiterung: neuer Datenpunkt SDC LifeCount HWC-Erweiterung : neuer Datenpunkt SDC LifeCount, Textkorrektur bei 32 BitTimestamp der Zähler Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41063_1.fw(7), 1\41063_2.fw(7) Version 1.1.1.0: ID: 198415 Erweiterung: neue Datenpunkte Netzteilstati für die Geberversorgungen HWC-Erweiterung : Anzeige der Netzteilstati für die Geberversorgungen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(6), 1\41063_2.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 169835 Erweiterung Oversampled IO und Eingangsflankenzeitmessung, Korrekturen Movement Timestamp und interne Kommunikation X2X Uart Erweiterung Oversampled IO und Eingangsflankenzeitmessung, Korrekturen Movement Timestamp und interne Kommunikation X2X Uart GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(6), 1\41063_2.fw(6) Version 1.0.0.1: ID: 160535 Erweiterung Zähler und Frequenzausgabe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41063_1.fw(4) |
|||||