DWL@DWL10000878239
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | * | 07.10.2026 | 978 KB | EXE | AS6_HW_X20DO8331.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DO8331) Revisionsinformationen X20DO8331 Version 1.2.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 471475 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(801) Version 1.0.1.6: ID: 396400 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(801) Version 1.0.1.5: ID: 394485 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(801) Version 1.0.1.4: ID: 221375 Erhöhung Störfestigkeit der Ausgangsstatus-Rückmeldungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\8939_5.fw(801) Version 1.0.1.3: ID: 337075 Korrektur des Datenpunktes StatusDigitalOutput08 Datenpunktes korrigiert bei Verwendung des Funktionsmodell 254. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 216000 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus, UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8939_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 211575 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(768) Version 1.0.1.0: ID: 185085 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(768) |
|||||