DWL@DWL10000878231

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 07.10.2026 748 KB EXE AS6_HW_X20DO6321.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO6321)

Revisionsinformationen X20DO6321

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.0.2.1:

ID: 471470
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800)

Version 1.0.1.2:

ID: 394590
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800)

Version 1.0.1.1:

ID: 393385
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800)

Version 1.0.1.0:

ID: 217365
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800)

Version 1.0.0.1:

ID: 211565
Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7065_1.fw(530)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo