DWL@DWL10000878226

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.1 * 07.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20DO4613.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO4613)

Revisionsinformationen X20DO4613

Version 1.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.1.0:

ID: 767190
Modul für Betrieb am X2X+ freigeschalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\44293_7.fw(940), 1\44293_9.fw(950)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 502965
Neue Firmware V 950
Korrektur Frequenzmodus, Verbesserung Nulldurchgangserkennung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\44293_7.fw(940), 1\44293_9.fw(950)

Version 1.1.2.0:

ID: 477385
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\44293_7.fw(940)

Version 1.1.1.0:

ID: 452245
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\44293_7.fw(940)

Version 1.1.0.0:

ID: 415365
neues Funktionsmodell Frequenzmodus
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\44293_7.fw(940)

Version 1.0.3.2:

ID: 395470
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 396640
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\44293_7.fw(928)

Version 1.0.3.1:

ID: 387765
Hilfedateien aktualisiert
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein
Firmware: 1\44293_7.fw(928)

Version 1.0.3.0:

ID: 366284
APROL-Signalarten korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\44293_7.fw(928)

Version 1.0.2.1:

ID: 335045
Korrektur der Autoconnect-Funktion
Im Automation Studio 4 wird das X20DO4613 mit X20BM12 (rot) eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 346525
OSP; Systemanforderungen
Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\44293_7.fw(928)

Version 1.0.2.0:

ID: 327931
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall,dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\44293_7.fw(912)

Version 1.0.0.3:

ID: 220745
Unterstützung X20DO4613