DWL@DWL10000878223

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.0.1 * 07.10.2026 971 KB EXE AS6_HW_X20DO4332.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO4332)

Revisionsinformationen X20DO4332

Version 1.8.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 775520
Unterstützung neue HW-Variante 20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(250), 1\7068_11.fw(250), 1\7068_20.fw(250), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.7.0.0:

ID: 766265
Ausfall ModulOK
Wird dieses Modul ab der Revision I0 hinter einem Buscontroller betrieben, fälltder Netzwerkstatus alle 10sec (einen X2X Zyklus lang) aus. Dieser Ausfallhatfolgende Auswirkungen.
- Lokaler X2X Bus: Keine Auswirkung
- POWERLINK / ModBus TCP / Profibus / CAN-IO: Keine Auswirkung
- CANOpen: „Objekt 0x30B2 Network status OK“ fällt sporadisch aus.
- OPC-UA: Das ModuleOK Flag des jweiligen X2X Moduls kann sporadisch ausfallen
- EthernetIP / PROFINET / Sercos3 / EtherCAT:
- Keine Auswirkung direkt am Buscontroller.
- Der Netzwerkstatus wird als BYTE am Anfang der zyklischen Daten der jeweiligen X2X Station übertragen (ModuleOK) und kann von der jeweiligen Gegenstelle ausgewertet werden (Datenpunkt Mapping + Evaluierung innerhalb der Applikation).
- Sollwert: 0xF5 im Fehlerfall: 0xF1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(220), 1\7068_11.fw(220), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 676710
Angleichung Framework für schnelle Zyklen für die Hardwarevariante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 680565
Unterstützung neue HW-Variante 11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 683630
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.26.2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(190), 1\7068_11.fw(190), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 646640
Performanz Verbesserung der X2X Kommunikation
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(150), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.1.0.0:

ID: 626410
Unterstützung neue HW-Variante 10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 626720
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.25
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_10.fw(130), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.3.0:

ID: 467190
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.2.4:

ID: 393490
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.2.3:

ID: 393060
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.2.2:

ID: 366279
APROL-Einträge überarbeitet
Datenpunkt OSPValid korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.2.0:

ID: 317360
Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus"
OSP - Output Set Predefined

Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht.
Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(816)

Version 1.0.1.0:

ID: 217465
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7068_1.fw(560), 1\7068_5.fw(800)

Version 1.0.0.1:

ID: 211560
Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7068_1.fw(530)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo