DWL@DWL10000878200

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 06.10.2026 905 KB EXE AS6_HW_X20DIF372.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DIF372)

Revisionsinformationen X20DIF372

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 765800
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision B0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10539_10.fw(230), 1\10539_12.fw(230), 1\10539_20.fw(230), 1\10539_22.fw(230)

Version 1.0.0.0:

ID: 720685
Unterstützung X20DIF372 HW10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 750820
Unterstützung X20DIF372 HW20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\10539_10.fw(220), 1\10539_20.fw(220)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo