DWL@DWL10000878194
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | * | 06.10.2026 | 759 KB | EXE | AS6_HW_X20DI6553.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DI6553) Revisionsinformationen X20DI6553 Version 1.2.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.1.0: ID: 767180 Modul für Betrieb am X2X+ freigeschalten Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9583_5.fw(800) Version 1.2.0.0: ID: 734715 Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9583_5.fw(800) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.3: ID: 405755 Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9583_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 345560 Korrektur der Autoconnect-Funktion Im Automation Studio 4 wird das X20DI6553 mit X20BM12 (rot) eingefügt. GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9583_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 160650 Neue Firmware V771 Modul macht zyklischen Firmware-Update mit Vorgängerversion V770 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9583_5.fw(771) |
|||||