DWL@DWL10000878182

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 06.10.2026 726 KB EXE AS6_HW_X20DI0471.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI0471)

Revisionsinformationen X20DI0471

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 435525
UnterstützungX20DI0471
Unterstützung X20DI0471, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

Version 0.0.0.0:

ID: 435525
Unterstützung X20DI0471
Unterstützung X20DI0471, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo