DWL@DWL10000878214

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.2.1 * 07.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20DC4395.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DC4395)

Revisionsinformationen X20DC4395

Version 1.3.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 612300
Unterstützungneue HW-Variante 5
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7365_1.fw(14), 1\7365_3.fw(14), 1\7365_4.fw(14), 1\7365_5.fw(101)

Version 1.0.6.0:

ID: 572595
Zusätzliche Anzeige der Dig.Inputs bei Eventcounter
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7365_1.fw(14), 1\7365_3.fw(14), 1\7365_4.fw(14)

Version 1.0.5.0:

ID: 521115
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7365_1.fw(14), 1\7365_3.fw(14), 1\7365_4.fw(14)

Version 1.0.4.0:

ID: 402175
Überarbeitung Onlinehilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 403490
Erweiterung ECAD-Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 416570
Überarbeitung Onlinehilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 429620
Firmwareupdate erweitert
Firmwaredateien für Hardwarevariante 4 ergänzt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7365_1.fw(14), 1\7365_3.fw(14), 1\7365_4.fw(14)

Version 1.0.3.0:

ID: 244905
Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7365_1.fw(11), 1\7365_3.fw(11)

Version 1.0.2.0:

ID: 197305
Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite
Neue FW V11 : Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7365_1.fw(11), 1\7365_3.fw(11)

Version 1.0.1.0:

ID: 177485
Erweiterung Konfiguration SSIEncoder und Positionslatch der Geber, Korrektur interne Kommunikation
Erweiterung Monoflop Check Konfiguration SSI Encoder und Positionslatch derGeber mit pos./neg. Flanke, Korrektur interne Kommunikation X2X Uart
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7365_1.fw(10), 1\7365_3.fw(10)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo