DWL@DWL10000878213

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.2.1 * 07.10.2026 916 KB EXE AS6_HW_X20DC2398.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DC2398)

Revisionsinformationen X20DC2398

Version 1.3.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 650720
Unterstützungneue HW-Variante 5
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 650815
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7085_1.fw(10), 1\7085_3.fw(10), 1\7085_5.fw(101)

Version 1.0.1.0:

ID: 177425
Erweiterung Konfiguration SSI Encoder und Korrektur interne Kommunikation
Erweiterung Monoflop Check Konfiguration SSI Encoder und Korrektur interne Kommunikation X2X Uart
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7085_1.fw(10), 1\7085_3.fw(10)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo