DWL@DWL10000878180

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.2.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20DC2190.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DC2190)

Revisionsinformationen X20DC2190

Version 1.5.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 756450
X20DC210: Korrektur der Geschwindigkeits-Werte für Rev H0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(113), 1\8584_3.fw(130)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 680550
Unterstützung neue HW-Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(113), 1\8584_3.fw(120)

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 526075
Moduldokumentation aktualisiert - Coated Version
Datenblatt V2.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(113)

Version 1.0.8.0:

ID: 506430
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.16
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(13)

Version 1.0.7.0:

ID: 381655
Kommunikation mit MTS-Sensor angepasst
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(13)

Version 1.0.5.0:

ID: 345845
Konfigurationsregister können ausgelesen werden
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(12), 1\8584_2.fw(12)

Version 1.0.4.0:

ID: 343590
Korrekte Funktion der Fehlerzähler bei allen Magnet-Konfigurationen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(10), 1\8584_2.fw(10)

Version 1.0.3.0:

ID: 325615
Korrektur der Canio Parameter in der Konfigurationsbeschreibung undFirmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(9), 1\8584_2.fw(9)

Version 1.0.1.0:

ID: 277045
X20DC2190 funktioniert nicht am CANIO-Koppler
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8584_1.fw(8), 1\8584_2.fw(8)

Version 1.0.0.2:

ID: 286780
Unterstuetzung HW 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8584_1.fw(006), 1\8584_2.fw(6)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo