DWL@DWL10000878176

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20DC1376.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DC1376)

Revisionsinformationen X20DC1376

Version 1.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.2.0:

ID: 779295
Korrektur der Konfigurationsdaten für Drahtbruchüberwachung bei Betrieb am CANIO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7), 1\42757_2.fw(105)

Version 1.4.0.0:

ID: 770340
neues Funktionsmodell "MotionKonfiguration" für mappMotion
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7), 1\42757_2.fw(105)

Version 1.3.0.0:

ID: 734680
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7), 1\42757_2.fw(105)

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 651335
Unterstützung neue HW-Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 655650
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.31
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7), 1\42757_2.fw(105)

Version 1.0.2.0:

ID: 493005
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7)

Version 1.0.1.0:

ID: 400015
Fehlende Einheit in Dokumentation eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7)

Version 1.0.0.1:

ID: 271855
AS 3.0.90 Syntaxfehler bei SGC korrigiert
Wegen Syntaxfehler wurde I/O Map nicht angezeigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42757_1.fw(7)

Version 1.0.0.0:

ID: 193630
Unterstützung X20DC1376
Erste Version X20DC1376 1xABR 24VDC mit Drahtbruchüberwachung
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42757_1.fw(7)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo