DWL@DWL10000878174
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20DC1198.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20DC1198) Revisionsinformationen X20DC1198 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 612255 Unterstützungneue HW-Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7088_1.fw(12), 1\7088_2.fw(12), 1\7088_3.fw(12), 1\7088_4.fw(12), 1\7088_5.fw(101) Version 1.1.0.0: ID: 459180 Datenblatt überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459970 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 4 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7088_1.fw(12), 1\7088_2.fw(12), 1\7088_3.fw(12), 1\7088_4.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 403475 Unterstützung für EPLAN überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459180 Datenblatt überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7088_1.fw(10), 1\7088_2.fw(10), 1\7088_3.fw(10) Version 1.0.1.0: ID: 177410 Erweiterung Konfiguration SSI Encoder und Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Monoflop Check Konfiguration SSI Encoder und Korrektur interne Kommunikation X2X Uart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7088_1.fw(10), 1\7088_2.fw(10), 1\7088_3.fw(10) |
|||||