DWL@DWL10000866017
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3.1 | * | 06.10.2026 | 590 KB | EXE | AS6_HW_X20CS1013.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CS1013) Revisionsinformationen X20CS1013 Version 1.4.3.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.3.0: ID: TDYD-11932 Leistungsberechnung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104), 1\56965_2.fw(104) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 594345 Modulhardware überarbeitet Unterstützung für neue HW-Variante "2" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(104), 1\56965_2.fw(104) Version 1.1.0.2: ID: 461120 Anzeigefehler in IO-Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.1.0.1: ID: 452940 Firmware stabilisiert Modulverhalten musste angepasst werden, um den UART-Test für extreme Belastung zu bestehen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.0.1.0: ID: 371455 Versorgung des DALI-Netzwerkes überarbeitet Das DALI-Netzwerk wird nun standardmäßig dauerhaft versorgt. --> Funktion des "Dali_Enable"-Register wurde erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(102) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.3.0 | * | 06.07.2026 | 582 KB | EXE | AS6_HW_X20CS1013.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CS1013) Revisionsinformationen X20CS1013 Version 1.4.3.0: ID: TDYD-11932 Leistungsberechnung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104), 1\56965_2.fw(104) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 594345 Modulhardware überarbeitet Unterstützung für neue HW-Variante "2" Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(104), 1\56965_2.fw(104) Version1.1.0.2: ID: 461120 Anzeigefehler in IO-Konfiguration korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.1.0.1: ID: 452940 Firmware stabilisiert Modulverhalten musste angepasst werden, um den UART-Test für extreme Belastung zu bestehen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\56965_1.fw(104) Version 1.0.1.0: ID: 371455 Versorgung des DALI-Netzwerkes überarbeitet Das DALI-Netzwerk wird nun standardmäßig dauerhaft versorgt. --> Funktion des "Dali_Enable"-Register wurde erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\56965_1.fw(102) |
|||||