DWL@DWL10000878142

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.1.1 * 06.10.2026 588 KB EXE AS6_HW_X20cPS2100.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cPS2100)

Revisionsinformationen X20cPS2100

Version 1.3.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 464140
Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei
Anpassungen zur einfacheren Wartung derHardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57916_6.fw(816)

Version 1.0.4.0:

ID: 459815
Update Dokumentation bezüglich Normen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 459820
Anpassung für AS4
- AutoConnect geändert aufX20BM01
- Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57916_6.fw(816)

Version 1.0.0.0:

ID: 343770
Unterstützung X20cPS2100
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo