DWL@DWL10000783436

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.3.0 * 29.04.2024 2 MB EXE AS6_HW_X20CP0410.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CP0410)

Revisionsinformationen X20CP0410

Version 1.7.3.0:

ID: 785315
Erweiterungen für AS6/AR6 - IpForwarding ist nun konfigurierbar.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\59727_1.fp(40), 1\59727_2.fp(40)

Version 1.7.0.0:

ID: 751605
Unterstützung X20BB53 und X20BB63
Neue FW und Erweiterung des Datenblattes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59727_1.fp(40),1\59727_2.fp(40)

Version 1.6.0.0:

ID: 742435
Die Deaktivierung der X2X Übertragung im IDLE kann zu einer Verbesserung des Abstrahlverhaltens führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59727_1.fp(35), 1\59727_2.fp(39)

Version 1.5.1.0:

ID: 738495
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 738615
X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger Fehlerkorrektur
Der X2X-Bus Ausgangs-Zyklus Trigger wurde nicht gestartet, obwohl dieser konfiguriert wurde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59727_1.fp(35), 1\59727_2.fp(37)

Version 1.5.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID: 690470
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 2.10
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 694470
Unterstützung Datenpunkt StorageWear, Abnutzungsgrad des Speichermediums abAR A4.90
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59727_1.fp(35), 1\59727_2.fp(37)

Version 1.3.0.0:

ID: 659380
Korrektur der Retry- Funktion der PCI-Master Implementierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 659415
Unterstützung TFTP; Neues Datenblatt V2.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59727_1.fp(35), 1\59727_2.fp(37)

Version 1.2.1.0:

ID: 588000
Unterstützung OPC-UA Any Device und OPC-UA Buscontroller
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59727_1.fp(30), 1\59727_2.fp(30)

Version 1.2.0.0:

ID: 557750
Korrektur beim PCI-Zugriff
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 557770
Erweiterung der technischen Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59727_1.fp(30), 1\59727_2.fp(30)

Version 1.1.0.0:

ID: 546115
Anpassungen Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59727_1.fp(27), 1\59727_2.fp(27)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo