DWL@DWL10000832528

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 12.09.2025 936 KB EXE AS6_HW_X20CMR010.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CMR010)

Revisionsinformationen X20CMR010

Version 1.7.0.0:

ID: TDYD-9352
Fehlerhafte Anzeige von Histogramm-Datenpunkten aufgrund IO-Zuordnungsfehler
Ein Fehler in der Zuordnung derIO-Datenpunkte führt dazu, dass Histogramm-Datenpunkte nicht korrekt angezeigt werden. Obwohl die Datenpunkte im Modul korrekt hinterlegt sind, werden sie auf falsche IO-Adressen geschrieben.

Auswirkungen:
Wenn in der Konfiguration ausschließlich das Histogramm für „Temperatur“ aktiviert und das Histogramm für „Relative Luftfeuchtigkeit“ deaktiviert wird, erscheinen im „Temperatur“-Histogramm nur Werte mit 0.

Alle Histogramm-Datenpunkte sind um eine Position verschoben. Das bedeutet, dass z. B. Daten, die eigentlich unter TempHist02xxx abgelegt werden sollten, stattdessen unter TempHist01xxx erscheinen.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61868_1.fw(190), 1\61868_2.fw(290)

Version 1.4.0.0:

ID: 733575
Neue Firmware
SPI DMA Problem behoben (SPI Kommunikation kann stehen bleiben)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61868_1.fw(190), 1\61868_2.fw(290)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:669610
Neue FW-Version 270
X2X+ Problem behoben (sporadischer Modulausfall beim Umschaltvorgang von SYNC zu GO)
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\61868_1.fw(170), 1\61868_2.fw(270)

Version 1.1.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 633100
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.04
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61868_1.fw(150), 1\61868_2.fw(250)

Version 1.0.2.0:

ID: 589845
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.02
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61868_1.fw(150), 1\61868_2.fw(250)

Version 1.0.1.0:

ID: 547030
Erste Version X20CMR010
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 579135
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61868_1.fw(150), 1\61868_2.fw(250)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo