DWL@DWL10000878115
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 19.10.2026 | 923 KB | EXE | AS6_HW_X20CM1941.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CM1941) Revisionsinformationen X20CM1941 Version 1.5.0.0: ID: TDYD-12949 Verbesserte Synchronisation zur Vermeidung sporadischer Störungen bei der Positionsmessung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(103), 1\7813_3.fw(103) Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 688530 Unterstützung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(100), 1\7813_3.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.3: ID: 322660 Erweiterung EPLAN Daten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(8) Version 1.1.1.2: ID: 257105 Serialnummer wird nun wieder richtig ausgelesen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(8) Version 1.1.0.0: ID: 241800 Tastverhältnis des AB Signals sporadisch nicht korrekt Auf Grund einer fehlerhafte Implementierung der ABR-Simulation kann es abhängig von der Geschwindigkeit zu ungültigen AB Signalen kommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 1,020 KB | EXE | AS6_HW_X20CM1941.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CM1941) Revisionsinformationen X20CM1941 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 688530 Unterstützung HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(100), 1\7813_3.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.3: ID: 322660 Erweiterung EPLAN Daten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(8) Version 1.1.1.2: ID:257105 Serialnummer wird nun wieder richtig ausgelesen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(8) Version 1.1.0.0: ID: 241800 Tastverhältnis des AB Signals sporadisch nicht korrekt Auf Grund einer fehlerhafte Implementierung der ABR-Simulation kann es abhängig von der Geschwindigkeit zu ungültigen AB Signalen kommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7813_1.fw(4), 1\7813_2.fw(7) |
|||||