DWL@DWL10000878109
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.1 | * | 06.10.2026 | 6 MB | EXE | AS6_HW_X20cIF10E3-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF10E3-1) Revisionsinformationen X20cIF10E3-1 Version 1.9.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 627945 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 721630 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 721690 Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57912a1.fw(50), 1\57912_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 657595 Bibliothek zum Lesen und Setzen der PROFINET Identifikations-, I&M- und Assetdaten. Um diese Bibliothek verwenden zu können, ist das X20cIF10E3-1 Hardware Upgrade Version 1.5.0.0(oder höher) und die GSDML Datei "GSDML-V2.34-BuR-X20IF10E3_1-20190806.xml"(oder neuer) zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57912a1.fw(44), 1\57912_1.fw(13) Version 1.3.7.0: ID: 487310 HWX angepasst ID des Moduls angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 487495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57912a1.fw(43), 1\57912_1.fw(12) Version 1.3.6.0: ID: 474755 X20IF10E3-1 kann zusätzlich auf X20SL8110 oder X20cSL8110 gesteckt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 484820 FW aktualisiert Firmware auf V3.5.52.1 aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57912a1.fw(43), 1\57912_1.fw(12) Version 1.3.5.0: ID: 465590 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12) Version 1.3.4.0: ID: 465280 X20IF10E3-1 liefert falsche Seriennummer bzw. kein ModulOK Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12) Version 1.3.0.3: ID: 425745 PROFINET-Zertifizierung Zertifizierung der Interface Karte nach PROFINET Standard V 2.31. Conformance Class: B,C Netload Class: III Firmware: V 3.5.52 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57912a1.fw(38), 1\57912_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 342500 Unterstützung X20cIF10E3-1 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57912a1.fw(26), 1\57912_1.fw(12) |
|||||