DWL@DWL10000878108

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.1.1 * 06.10.2026 5 MB EXE AS6_HW_X20cIF10D3-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cIF10D3-1)

Revisionsinformationen X20cIF10D3-1

Version 1.6.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 627940
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 699715
eipaSetIpParameter und eipaStartBusComm ersetzen den fehlerhaften eipaSetIpConfig.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57911a1.fw(37), 1\57911_1.fw(13)

Version 1.3.0.0:

ID: 530405
Neue Firmware
Anpassung für Electronic Keying
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57911a1.fw(35), 1\57911_1.fw(13)

Version 1.2.5.0:

ID: 466830
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466835
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12)

Version 1.2.4.0:

ID: 451920
Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12)

Version 1.2.3.1:

ID: 451920
Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12)

Version 1.2.3.0:

ID: 451035
Konfigurationsprobleme am erweiterbaren Buscontroller.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57911a1.fw(26), 1\57911_1.fw(12)

Version 1.0.0.0:

ID: 342495
Unterstützung X20cIF10D3-1
Unterstützung für AutomationStudio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57911a1.fw(21), 1\57911_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo