DWL@DWL10000878107
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.1 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20cIF10D1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF10D1-1) Revisionsinformationen X20cIF10D1-1 Version 1.7.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 627935 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 699645 IO Mapping der konfigurierten EtherNet/IP Adapter wird korrekt angezeigt. IO Mapping der konfigurierten EtherNet/IP Adapter wird korrekt angezeigt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59219a1.fw(32), 1\59219_1.fw(13) Version 1.0.0.0: ID: 497535 Unterstützung X20cIF10D1-1 Erstes HW-Upgrade für Automation Studio 4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59219a1.fw(2), 1\59219_1.fw(12) |
|||||