DWL@DWL10000816122
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.0.2 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.16.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.16.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.16.0.0: ID: RKFY-9021 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910_2.pci(36609),1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142), 1\57910a2.epl(143) Version 1.14.0.0: ID: 735710 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen (z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstelle vom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problemkann nur mit Schnittstellen ab der Revision ≥ E0 und bei einem Wechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. dieses aktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dieszum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA- Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340),1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welchephysikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nichtempfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:417945 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einemdauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.16.0.1 | * | 18.08.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.16.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.16.0.0: ID: RKFY-9021 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910_2.pci(36609),1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142), 1\57910a2.epl(143) Version 1.14.0.0: ID: 735710 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen (z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstelle vom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nur mit Schnittstellen ab der Revision ≥ E0 und bei einemWechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. dieses aktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modusmit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dieszum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welchemit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrierender Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.16.0.0 | * | 08.04.2025 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.16.0.0: ID: RKFY-9021 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364),1\57910_1.pci(36359), 1\57910_2.pci(36609), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142), 1\57910a2.epl(143) Version 1.14.0.0: ID: 735710 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen(z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstellevom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nur mit Schnittstellen ab der Revision ≥ E0 und bei einemWechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. diesesaktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HWVariante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfallvon CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID:568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" InNetzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 POWERLINK V2 Mode "Controllednode" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass derControlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldethat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||