DWL@DWL10000878102

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.1.1 * 06.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X20cIF1041-1.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cIF1041-1)

Revisionsinformationen X20cIF1041-1

Version 1.4.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID: 627920
Austausch der Schnittstellenmodule im AS
"Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 717100
Neue FW V2.14.0.3_29
SDO bzw. PDO Transfer sofort nach ModulOK = TRUE möglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 717105
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.03
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(29), 1\58629_1.fw(13)

Version 1.2.1.0:

ID: 466620
Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 466625
Änderung der FDT/DTM Cycle Time
Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(27), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.2.0.0:

ID: 459090
X20IF1061-1: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(27), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.1.3.0:

ID: 427445
Häufiges Senden des Start-Kommandos per FB nxcomNmt führt zu einem Problem in der Mailbox bzw. Master.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 427450
Fehlerhaftes SDO handling führte in selten Fällen zum Stoppen der Interfacekarte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\58629a1.fw(25), 1\58629_1.fw(12)

Version 1.0.0.0:

ID: 401335
Unterstützung X20cIF1041-1
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\58629a1.fw(24), 1\58629_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo