DWL@DWL10000863054
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.2 | * | 06.10.2026 | 954 KB | EXE | AS6_HW_X20cDO9322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDO9322) Revisionsinformationen X20cDO9322 Version 1.7.0.2: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: TDYD-11383 Falsch konfigurierte Module,wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert,kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kannman diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über dieProduktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(230), 1\54648_21.fw(230), 1\54648_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 676530 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 678825 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 630160 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 632200 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(100), 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 469195 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.2: ID: 371670 Ecat-Daten ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.0: ID: 297645 Unterstützung X20cDO9322 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.1 | * | 18.08.2026 | 938 KB | EXE | AS6_HW_X20cDO9322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDO9322) Revisionsinformationen X20cDO9322 Version 1.7.0.1: ID: QCAS-3535 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: TDYD-11383 Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wirddie tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nurmehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(230), 1\54648_21.fw(230), 1\54648_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 676530 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 678825 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 630160 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 632200 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(100), 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 469195 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.2: ID: 371670 Ecat-Daten ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.0: ID: 297645 Unterstützung X20cDO9322 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 15.06.2026 | 938 KB | EXE | AS6_HW_X20cDO9322.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDO9322) Revisionsinformationen X20cDO9322 Version 1.7.0.0: ID: TDYD-11383 Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert. Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nur mehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert,kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kannman diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einemneuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefertwerden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(230), 1\54648_21.fw(230), 1\54648_5.fw(801) Version 1.6.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.5.0.0: ID: 758130 Unterstützung neue HW-Variante 21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_21.fw(210), 1\54648_5.fw(801) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version1.3.0.0: ID: 676530 Unterstützung neue HW-Variante 11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 678825 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(150), 1\54648_11.fw(150), 1\54648_5.fw(801) Version1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 630160 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 632200 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.15 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_10.fw(100), 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.3.0: ID: 469195 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.2: ID: 371670 Ecat-Daten ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) Version 1.0.0.0: ID: 297645 Unterstützung X20cDO9322 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\54648_5.fw(801) |
|||||