DWL@DWL10000878074
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.1 | * | 06.10.2026 | 803 KB | EXE | AS6_HW_X20cDI4371.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDI4371) Revisionsinformationen X20cDI4371 Version 1.4.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 765835 Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision G0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57887_20.fw(230), 1\57887_22.fw(230), 1\57887_5.fw(801) Version 1.3.0.0: ID: 756290 Unterstützung neue HW-Variante 20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57887_20.fw(220), 1\57887_5.fw(801) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 525580 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57887_5.fw(801) Version 1.0.0.0: ID: 343780 Unterstützung X20cDI4371 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||