DWL@DWL10000878069
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1.1 | * | 06.10.2026 | 944 KB | EXE | AS6_HW_X20cDC1196.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cDC1196) Revisionsinformationen X20cDC1196 Version 1.5.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.1.0: ID: 771310 neues Funktionsmodell "MotionKonfiguration" für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60244_4.fw(115), 1\60244_5.fw(115) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 627575 Unterstützung neue HW-Variante 5 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 629310 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60244_4.fw(14), 1\60244_5.fw(101) Version 1.1.0.1: ID: 500415 Unterstützung X20cDC1196 Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60244_4.fw(14) Version 1.1.0.0: ID: 500415 Unterstützung X20cDC1196 Datenblatt V 3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60244_4.fw(14) |
|||||