DWL@DWL10000878062

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.8.1.1 * 06.10.2026 14 MB EXE AS6_HW_X20cCM4810.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cCM4810)

Revisionsinformationen X20cCM4810

Version 1.8.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionenautomatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.8.0.0:

ID: 766250
Unterstützung HW Variante 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59376_1.fw(101), 1\59376_2.fw(103)

Version 1.7.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.2.0:

ID: 679020
AS Version >= 4.3.0 und AR Version >= A4.34 notwendig
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\59376_1.fw(101)

Version 1.6.0.0:

ID: 647130
Unterstützung X20cCM4810
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\59376_1.fw(101)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo