DWL@DWL10000878034
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.1.1 | * | 06.10.2026 | 1 MB | EXE | AS6_HW_X20BR7300.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20BR7300) Revisionsinformationen X20BR7300 Version 1.8.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 759025 Kommunikationsprobleme/ falsche Daten am X2X Bus möglich; Unterstützung HW-Variante 4 Betroffene Version: HW-Variante 3 mit SW-Version 190 der Revision E0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60397a1.fw(150), 1\60397a2.fw(150), 1\60397a3.fw(200), 1\60397a4.fw(200) Version 1.7.0.0: ID: 740360 Optimierung des Firmwareupdate Vorgangs, ab HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60397a1.fw(150), 1\60397a2.fw(150), 1\60397a3.fw(190) Version 1.6.0.0: ID: 731640 Optimierungdes Firmwareupdate Vorgangs, ab HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 736105 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV 1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60397a1.fw(150), 1\60397a2.fw(150), 1\60397a3.fw(180) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 682805 Der Fehler das bei einem angehängten X20DO-Modul das die Ausgang sporadischzurück gesetzt wurden behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60397a1.fw(150), 1\60397a2.fw(150) Version 1.3.0.0: ID: 635860 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.07 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638710 Neue Firmware Version 140 FW-Unterstützung für neuen Multiboot-Controller Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\60397a1.fw(140), 1\60397a2.fw(140) Version 1.2.1.0: ID: 593495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.05 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60397a1.fw(130), 1\60397a2.fw(130) Version 1.2.0.0: ID: 587795 Korrektur des unvollständigen FW Downloads auf X2X Module Zyklisches Wiederholen des FW Downloads auf Grund eines Fehlers beim Abschluss der Funktion wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60397a1.fw(130), 1\60397a2.fw(130) Version 1.1.1.0: ID: 570455 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.04 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60397a1.fw(120) Version 1.1.0.0: ID: 504075 Unterstützung für X20BR7300 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60397a1.fw(120) Version 0.0.0.5: ID: 504075 Unterstützung für X20BR7300 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60397a1.fw(120) |
|||||