DWL@DWL10000878027

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.1.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20BC0073.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20BC0073)

Revisionsinformationen X20BC0073

Version 1.3.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 679470
Neue Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18), 1\7965a3.fw(110)

Version1.1.0.0:

ID: 652265
Neue Firmware Version 140 und Hardware Variante 3
FW-Unterstützung für neuen Multiboot-Controller und Hardware-Redesign
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 653005
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.40
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18), 1\7965a3.fw(100)

Version 1.0.5.0:

ID: 570430
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.38
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18)

Version 1.0.4.0:

ID: 486055
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.32
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18)

Version 1.0.3.1:

ID: 209385
Korrekte Bitmap
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18)

Version 1.0.3.0:

ID: 206800
Korrektur - Firmware-Update eines X20DC2395, mit defekter FW, am BC0073 funktioniert nicht
Korrektur - Firmware-Update eines X20DC2395, mit defekter FW, am BC0073 funktioniert nicht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7965a1.fw(18), 1\7965a2.fw(18)

Version1.0.2.0:

ID: 186785
Korrektur - Firmware Update X2X Module
Firmware V16, Korrektur - FW Update X2X Module
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7965a1.fw(16), 1\7965a2.fw(16)

Version 1.0.1.0:

ID: 187145
Optimierung - Firmware Update der X2X-Link Module
Optimierung - Firmware Update der X2X-Link Module, neue FW V14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7965a1.fw(14), 1\7965a2.fw(14)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo