DWL@DWL10000878025

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.2.1 * 06.10.2026 947 KB EXE AS6_HW_X20ATB312.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20ATB312)

Revisionsinformationen X20ATB312

Version 1.4.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 655245
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.42
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 661330
Eingangsfilter überarbeitet
Eingangsfilter 200ms führt zu Wandler- und Summenfehler
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 661335
Eingangsfilter überarbeitet
Der Eingangsfilter 66,7ms funktionierte nicht richtig
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1), 1\57583_3.fw(110)

Version 1.1.3.0:

ID:648400
Datenübertragung für CANIO Kommunikation überarbeitet
Zyklische Übertragung der Temperaturwerte für Kanal 3 und 4 optimiert
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1), 1\57583_3.fw(100)

Version 1.1.2.0:

ID: 603839
APROL: Fehlendes Attribut für Channel-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1), 1\57583_3.fw(100)

Version 1.1.0.0:

ID: 579750
Unterstützung der neuen HW Variante
FW für neue Hardware-Variante
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 580650
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1), 1\57583_3.fw(100)

Version 1.0.1.0:

ID: 430545
Korrigierte Hilfe für Register ModeADC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1)

Version 1.0.0.4:

ID: 387215
APROL-Signalarten korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1)

Version 1.0.0.3:

ID: 364935
Bestelldaten korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1)

Version 1.0.0.2:

ID: 372910
APORL-Einträge angepasst
Auflösung wurde in APROL falsch angezeigt Einträge korrigiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1)

Version 1.0.0.0:

ID: 339880
Unterstützung X20ATB312
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57583_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo