DWL@DWL10000878024

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.3.3.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20ATA492.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20ATA492)

Revisionsinformationen X20ATA492

Version 1.3.3.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.3.0:

ID: 783515
Fehlerbehebung bei Messung mit externer Kompensation und Fühlertyp K
kein Messergebnis bei der Messung mit Thermofühler Typ K und externer Kompensation (X20TB1F)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(100), 1\48024_2.fw(100)

Version 1.3.0.0:
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
ID: 562725
Verbessertes Resetverhalten
In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 659210
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 1.41
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(100), 1\48024_2.fw(100)

Version 1.0.2.0:

ID: 477160
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(51), 1\48024_2.fw(52)

Version 1.0.1.2:

ID: 373455
Ergänzung der EPLAN-Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(51), 1\48024_2.fw(52)

Version 1.0.1.0:

ID: 291955
Erweiterung englische Onlinehilfe und Korrektur Temperaturwertsprung bei Grenzüberschreitung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\48024_1.fw(51), 1\48024_2.fw(52)

Version 1.0.0.2:

ID: 247905
Unterstützung X20ATA492
Unterstützung X20ATA492, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(51), 1\48024_2.fw(51)

Version 1.0.0.0:

ID: 247905
Unterstützung X20ATA492
Unterstützung X20ATA492, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48024_1.fw(51), 1\48024_2.fw(51)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo