DWL@DWL10000878020
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.1 | * | 06.10.2026 | 842 KB | EXE | AS6_HW_X20AT4222.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AT4222) Revisionsinformationen X20AT4222 Version 1.6.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.0.0: ID: 757675 Konfigurationsregister für HW-Varinate 10 rücklesbar aufgelegt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_10.fw(105), 1\7079_8.fw(843) Version 1.5.0.0: ID: 750170 Unterstützung neue HW-Variante 10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_10.fw(104), 1\7079_8.fw(843) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.4.0: ID: 615320 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.18 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_8.fw(843) Version 1.2.3.0: ID: 586355 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_8.fw(843) Version 1.2.2.0: ID: 524750 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_8.fw(843) Version 1.2.1.0: ID: 462335 Anpassung Filterbedingungen für AS4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_8.fw(843) Version 1.2.0.0: ID: 453780 Unterstützung HW-Variante 8 Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_8.fw(843) Version1.1.0.0: ID: 429010 Sporadische Abweichungen des Temperaturwertes, bei einer Filterzeit von 66,67ms um bis zu -3,2° Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_1.fw(534), 1\7079_5.fw(843), 1\7079_6.fw(843), 1\7079_7.fw(843) Version 1.0.5.0: ID: 359875 Fehlerkorrektur interner Kalibriervorgang Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(842), 1\7079_7.fw(842) Version 1.0.4.3: ID: 344400 EPlan-Export optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(837) Version 1.0.4.2: ID: 344400 EPlan-Export optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(837) Version 1.0.4.0: ID:341335 Korrektur bei Drahtbrucherkennung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(837) Version 1.0.3.0: ID: 325745 Drahtbruchproblem von Kanal 1 nach Hochlauf korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(836) Version 1.0.2.0: ID: 211470 Falscher Wert bei Hochlauf ohne Fühler korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(801) Version 1.0.1.0: ID: 184820 Korrektur der Drahtbrucherkennung Korrektur der Drahtbrucherkennung, neue FW Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7079_1.fw(532), 1\7079_5.fw(800), 1\7079_6.fw(801) |
|||||