DWL@DWL10000877987
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2.1 | * | 06.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20AI2438.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI2438) Revisionsinformationen X20AI2438 Version 1.6.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.6.2.0: ID: 601570 Austausch der Schnittstellenmodule im AS Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(130), 1\45993_2.fw(130) Version 1.6.0.0: ID: 764065 Fix: X20AI2438, X20AO2438: im HART 7 DTM verwendete erweiterte Kommandos schlugen fehl. Wenn das erweiterte Kommandoformat verwendet wurde, gab das Modul eine Timeout Fehlermeldung zurück. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 765405 Fehlerkorrektur im HWX File Ein fehlerhafter Filtereintrag im Bereich derInputMTU_UIF bzw. OutputMTU_UIF, hatte zur Folge, dass der OCTET Datenpunkt im IO Mapping nicht angezeigt wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(130), 1\45993_2.fw(130) Version 1.5.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 719010 Anpassung der Konfigurationsbeschreibung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 719665 Produktverbesserung Korrigierte Fehlerantwort in Verbindung mit der ASHart-Library Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45993_1.fw(120), 1\45993_2.fw(120) Version 1.3.0.0: ID: 596785 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 662775 Produktverbesserung Verbessertes Verhalten bei Störungen des Carrier Detect Signals. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 711225 Neue Dokumentation 1.32 verfügbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(110), 1\45993_2.fw(110) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 603819 APROL: Fehlendes Attribut für Channe-Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(100), 1\45993_2.fw(100) Version 1.1.0.0: ID: 562740 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 571600 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(100), 1\45993_2.fw(100) Version 1.0.8.1: ID: 536345 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.8.0: ID: 519095 Aus-/Einschalten der Ersatzwertstrategie überarbeitet Die Funktion "Ersatzwertstrategie" kann vollständig deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 529665 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.7.0: ID: 464800 Ecad-Daten (EPlan) korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 466820 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 476495 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktion kann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 497215 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.6.5: ID: 466820 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 476495 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktion kann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 497215 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.6.0: ID: 434345 Korrektur hwx/hwc falsche MaxInSize-Angabe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.4.2: ID: 402900 Multiplexed Mode überarbeitet FIO-Datenpunkte für multiplexed Mode korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version1.0.4.0: ID: 366205 Erstellung einer einheitlichen Channel Description/Channels-Section Modulfamilie: "HART" (X20Ax243x) - Anpassung von Descriptions und Reihenfolge der Register (IO-Mapping) - Anpassung des asynchronen HART-Kommunikation -->Asynchrone Abfrage der DatenpunktePvSampleTime an Dokumentation angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 368295 Parameter ID an DPS-Treiber angepasst Anpassungder Parameter ID "Taskclass" an DPS-Stream Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.3.1: ID: 366205 Erstellung einer einheitlichen Channel Description/Channels-Section Modulfamilie: "HART" (X20Ax243x) - Anpassung von Descriptions und Reihenfolge der Register (IO-Mapping) - Anpassung des asynchronen HART-Kommunikation -->Asynchrone Abfrage der Datenpunkte PvSampleTime an Dokumentation angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 368295 Parameter ID an DPS-Treiber angepasst Anpassung der Parameter ID "Taskclass" an DPS-Stream Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.3.0: ID:324125 Defaulteinstellungen im Buscontroller Model korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 324390 Korrekte Funktion an SG3 CPU's Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 327660 Erweiterungenglische Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(90) Version 1.0.1.3: ID: 243085 Unterstützung X20AI2438 Erweiterung DTM Interface Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 316025 Korrekturen für AS4 DTM Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(86) Version 1.0.0.2: ID: 243085 Unterstützung X20AI2438 Deutsche OnlineHilfe hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_1.fw(40), 1\45993_2.fw(83) Version 1.0.0.0: ID:243085 Unterstützung X20AI2438 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45993_2.fw(81), 1\45993_1.fw(40) |
|||||