DWL@DWL10000877986
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1 | * | 06.10.2026 | 799 KB | EXE | AS6_HW_X20AI2437.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI2437) Revisionsinformationen X20AI2437 Version 1.3.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 562710 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 571595 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.24 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(100) Version 1.0.8.1: ID: 520400 Aus-/Einschalten der Ersatzwertstrategie überarbeitet Die Funktion "Ersatzwertstrategie" kann vollständig deaktiviert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 529670 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.7.0: ID: 389055 Ecad-Daten (EPlan) korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\46980_1.fw(90) Version 1.0.6.5: ID: 389055 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungen zur einfacheren Wartung derX20(c)-Module (Modulfamilie: "HART"). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.5.0: ID: 463440 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.4.2: ID: 389070 Ecad-Daten überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.4.1: ID: 384365 Erstellung einer einheitlichen Channel Description/Channels-Section Modulfamilie: "HART" (X20Ax243x) - Anpassung von Descriptions und Reihenfolge der Register (IO-Mapping) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.3.1: ID: 369875 Erstellung einer einheitlichen Channel Description/Channels-Section Modulfamilie: "HART" (X20Ax243x) - Anpassung von Descriptions und Reihenfolge der Register (IO-Mapping) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.2.1: ID: 327330 Korrektur inOnline-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.2.0: ID: 323404 Defaulteinstellungen im Buscontroller Model korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 324385 Korrekte Funktion an SG3 CPU's Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(90) Version 1.0.1.0: ID: 294440 Erweiterung englische Onlinehilfe und Korrektur Temperaturwertsprung bei Grenzüberschreitung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\46980_1.fw(82) Version 1.0.0.1: ID: 253735 Unterstützung X20AI2437 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46980_1.fw(80) |
|||||