DWL@DWL10000877984
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1 | * | 06.10.2026 | 886 KB | EXE | AS6_HW_X20AI2237.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20AI2237) Revisionsinformationen X20AI2237 Version 1.3.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 576240 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.13 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 576250 Unterstützung HW Variante 2 Neue Firmware v100 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51652_1.fw(41), 1\51652_2.fw(100) Version 1.0.7.0: ID: 497065 Moduldokumentationaktualisiert Datenblatt V1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 503240 Ecad-Daten (EPlan) überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51652_1.fw(41) Version 1.0.6.5: ID: 497065 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51652_1.fw(41) Version 1.0.0.6: ID: 307340 Korrektur - SumErrorDelay-Zeit Summenfehlerbit wird mit eingestellter Verzögerungszeit gesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\51652_1.fw(41) Version 1.0.0.0: ID: 284040 Unterstützung X20AI2237 Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\51652_1.fw(35) |
|||||