DWL@DWL10000882189
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.0.1 | * | 03.11.2026 | 24 MB | EXE | AS6_HW_8I66xxxxxxx.0P-xxx.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0P-xxx) Revisionsinformationen 8I66xxxxxxx.0P-xxx Version 2.6.0.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.6.0.0: ID: 754460 Interaktion zwischen Kommunikationskarte und Antrieb überarbeitet Bisher wurde die interne Kommunikation mit den Default-Einstellungen von Schneider verwendet. Jetzt wurde der Betriebsmodus an die Gegebenheiten eines POWERLINK-Netzwerk angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62043_1.fw(201), 1\62043_2.fw(201), 1\62043_30.fw(201) Version 2.5.1.0: ID:741905 mappMotion Anbindung wiederhergestellt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 742675 Harmonisierung der Modulkonfigurationen (Gruppe: Achsmanagement) Für die Produktgruppe ACOPOSinverter wurden spezielle Benutzeroberflächen gestaltetet. Eine Anforderung an diese Oberfläche ist,eine gleichartige Struktur für alle Geräte einer Produktgeneration bereitzustellen. Diese Vereinheitlichung verschiedener Geräte von unterschiedlichen Zulieferern, bedeutet eine harmonisierte Inbetriebnahme und vereinfacht einen Umstieg innerhalb der Produktgruppe. Die Erweiterung der Produktgruppe um den ACPiACPi P96 erfordert die Anpassungen der allgemeinen Struktur und bewirkt Änderungen an bereits veröffentlichten Geräten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(180), 1\62043_2.fw(180) Version 2.5.0.0: ID: 737970 Laufende Produktverbesserung Optimierung der Erstinbetriebnahme. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62043_1.fw(180), 1\62043_2.fw(180) Version 2.4.0.0: ID: 717065 Bootroutine der PLK Kommunikationskarte überarbeitet Die Bootroutine berücksichtigt jetzt auch die Reset-Leitung des Inverters Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722995 DS402-PLK-Objekte überarbeitet PLK Objekte 0x6060, 0x6061 and 0x6502 (DS402 operation mode) überarbeitet Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 726765 Parameter FLR überarbeitet Der Parameter FLR wird in die Modulkonfiguration im Automation Studio aufgenommen. Er schaltet die Funktion "Einfangen im Lauf" (engl. "Catch on the fly") ein, die den Wiederanlauf eines noch austrudelnden Motors erlaubt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 726780 NUMBER:JACK verbesserte ISN (TCP start sequence) generierung im IP Stack Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 726785 POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987& CVE-2020-17438) POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-13987) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Prüfsummenberechnung von TCP / UDP-Paketen auswirkte. POWERLINK Sicherheitslücke (CVE-2020-17438) Der POWERLINK-IP-Stack war von einer Sicherheitslücke betroffen, die sich aufdie Wiederherstellung von fragmentierten Paketen auswirkte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 730180 Automation Runtime Versionen ab D3.10 werden unterstützt Unterstützung von Automation Runtime Versionen ab D3.10 (bisher ab D4.10) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(170), 1\62043_2.fw(170) Version 2.3.3.0: ID: 714055 Konfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung überarbeitet Struktureller Bug in Hardwareupgrade-Version 2.3.2.0 beseitigt. Die Konfigurationsparameter zur Strom-/Drehmomentbegrenzung wurden nicht angezeigt, wenn das Funktionsmodell "Motion Control" ausgewählt war. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 714065 Initialisierungder Einzelbits (Parameter BRH) überarbeitet Die Konfigurationsbits des Parameters BRH werden, wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(160), 1\62043_2.fw(160) Version 2.3.2.0: ID: 665010 Filterbedingungen für Hardware-Katalog überarbeitet Der ACOPOSinverter wird weiterhin angezeigt, wenn die Auswahl auf "Single-Achs"-Module eingeschränkt ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 685600 Konfigurationsparameter SFR überarbeitet Wenn der Modus für lange Motorkabel (Parameter SVL= YES) ausgewählt ist, wird der Wertebereich für die Statorfrequenz eingeschränkt: d.h. der zulässige Maximalwert sinkt auf 4 kHz (In den Vorgängerversionen wurde stattdessen der Minimalwert auf 4 kHz erhöht). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 695265 Externe Fehlererkennung überarbeitet Die Fehlermeldung EPF1 muss nach einem Neustart auch dann nicht quittiert werden, wenn die externe Fehlererkennung low-aktiv genutzt wird. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 701975 Korrektur der Konfigurationsoberfläche Das "Achsverhalten im Fehlerfall" kann vom Anwender definiert werden (sieheModulkonfiguration: Function model > ACOPOSinverter parameters &<)>gt; General hardware setup <(>> Drive > Axis management &<)>gt; Reference model <(>> Stop commands > DS 402 state machine). Die Änderung beseitigt einen strukturellen Fehler in der Konfigurationsoberfläche, durch den diese benutzerdefinierten Einstellungen beim Wechsel der "Allgemeinen Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") verloren gehen. ACHTUNG: Nach dem Umstieg auf diese Version müssen die Einstellungen zum "Achsverhaltens im Fehlerfall" überprüft und ggf. angepasst werden. Dies gilt insbesonderewenn die "Allgemeine Hardware-Anordnung" ("General hardware setup") für Synchronmotoren bzw. Asynchronmotoren mit Haltebremse ausgewählt ist. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 703004 Einschränkungen für die Verwendung in AutomationStudio (Aprol-Edition) ergänzt Aufgrund der fehlerhaften Verarbeitung der Hardwarebeschreibungsdateien in der Aprol-Edition des AutomationStudios muss die Produktfreigabe für Aprol-Projekte auf APROL R 4.2-06 und höher eingeschränkt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 703035 Modulkonfiguration korrigiert Die Modulkonfiguration für das Funktionsmodell"motion configuration" schienin der Lage zu sein, die Einheit des Sollwertesumzuschalten. Der Schalter funktioniert allerdings nur, wenn zuvor das Funktionsmodell "direct control" ausgewählt wurde. Der wirkungslose Schalter wurde aus der Konfigurationsoberflächeentfernt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(160), 1\62043_2.fw(160) Version 2.3.0.0: ID: 698020 Hochlaufvorgang (sporadischer ILF-Fehler) überarbeitetinkl. Unterstützung der neuen Hardwarevariante 2 Bei manchen Geräten tritt nach mehreren powercycles bzw. reboots sporadischein ILF-Fehler auf, dieser musste durch einen weiteren Neustart quittiert werden. Der Hochlaufvorgang (Timings zwischen Inverter und PLK-Karte) des Inverters wurde überarbeitet um den ILF-Fehler zu vermeiden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 698240 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(160), 1\62043_2.fw(160) Version 2.2.0.1: ID: 645070 Unterstützung für mappMotion Unterstützung für mappMotion (ab Version 5.8) Die Benutzung der onboard POWERLINK Schnittstelle bei ARM-CPUs (z.B. X20CP04xx) ist auf folgendeMindestversionen für AutomationRuntime beschränkt; M4.34, F4.45, C4.53, C4.63, A4.72 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 657105 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurde erweitert, um Zugriff auf ungefilterte Werte (SRFR, SOTR, SLCR, SOPR, SULN) zu gewähren Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\62043_1.fw(110) Version 1.1.0.5: ID: 638530 POWERLINK-Kommunikation überarbeitet Laufende Produktverbesserungen - Ringredundanz: CN der den Ring schließt kann nicht adressiert werden - Optimierung des Hub Verhaltens - Verkürzte Präambel des Ethernet Frames führt zu falsch erkannten CRC Fehler - DNA: BC als Kopfstation schaltet Hub wieder aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 638540 Download des Parameters "OPL" überarbeitet Der Parameter "OPL" kann genutzt werden, um die Überwachung "Output phase loss" zu aktivieren/deaktivieren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638545 Konfigurationsansicht erweitert undkorrigiert Konfigurationsansicht überarbeitet Access/Zugang: Konfigurationsparameter RSF hinzugefügt Intermediate circuit/Zwischenkreis: Parameter DCCM immer sichtbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 638675 Beobachtungsdatenpunkt GDLS korrigiert Der optionale Beobachtungsdatenpunkt GDLS wurde umbenannt, um Kollisionen mit dem Datenpunkt SLSS zu vermeiden. ACHTUNG: Diese Änderung entfernt eventuell die frühere Verbindung zum GDLS-Datenpunkt im I/O-mapping. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638690 Download der Motordaten für Synchronmotoren freigeschaltet Bug entfernt, der den Download von Motordaten für Synchronmotoren verhinderte. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 638695 Liste der Beobachtungsdatenpunkte erweitert Die Liste der optionalen Beobachtungsdatenpunkte wurde um den Datenpunkt SMSS (Status der Safety-Funktion "Safe MaximumSpeed") erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 645030 Zusätzliche ACOPOSinverter-Typen Die Konfigurationsansicht wurde für zusätzliche ACOPOSinverter P66 erweitert (Eingabemasken für Motortypenschild, Zwischenkreistyp). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 645035 Motortypenschild-Vorlagen für 8I66T6 überarbeitet Die Default-Werte der Konfigurationsparameter (NCR, ITH) wurden für die Motortypenschild-Vorlagen des8I66T6 korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 645055 Download des "I²t"-Temperaturmodells überarbeitet Die Konfigurationsparameter des "I²t"-Temperaturmodells (ITH, MTM, THT), wie in der Konfigurationsansicht angezeigt, heruntergeladen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 645975 Verhalten der 7-Segment-Anzeige geändert Nachdem Download des Parametersatzes für den ACOPOSinverter schaltet das Display auf den aktuellen Status des Antriebs um. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 645990 Definition der Maximalgeschwindigkeit überarbeitet Der Parameter "TFR [Hz]" muss bei Verwendung des "rpm"-Referenzmodells nicht mehr konfiguriert werden. Die erlaubte Maximalgeschwindigkeit der Achse wirdallein über den Parameter "SMA [rpm]" definiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\62043_1.fw(110) Version 1.0.2.0: ID: 631660 Unterstützung ACOPOSinverter P66-P Unterstützung für AutomationStudio Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\62043_1.fw(101) |
|||||