DWL@DWL10000812356
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.0 | * | 19.10.2026 | 346 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0150.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0150.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0150.001-1 Version 2.3.2.0: ID: UNNW-8067 Name für "SSI Parity-Prüfung"war falsch Bisher wurde ein anderer Wert für die Parity-Prüfung übertragenals angezeigt wurde: - "Gerade" statt "Ungerade" - "Ungerade" statt "Gerade" Hinweis: In korrekt funktionierenden Konfigurationen sind bei Verwendung dieser Version keine Änderungen erforderlich. Es wird zwar nun ein anderer (der korrekte) Name angezeigt, jedoch derselbe korrekte Wert übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.1.0: ID: UNNW-6973 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutztwerden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: UNNW-4578 Neue Funktion: Unterstützung von EnDat 3 Gebern Unterstützung der Geberschnittstelle 'EnDat 3'. Mindestversionen: -TP ACP10/ARNC0 Version 5.30.0/6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -TP ACP10/ARNC0 Version 5.30.0/6.3.0 für die aktuelle AS Hilfe -mapp Motion Version 5.30.0/6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -Automation Studio Version AS 4.1.15/6.0.x für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.4: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.1.0 | * | 22.04.2026 | 346 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0150.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0150.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0150.001-1 Version 2.3.1.0: ID: UNNW-6973 CVE-2025-43715: Installer kann für eine lokale Rechteausweitung ausgenutzt werden. Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechtezu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: UNNW-4578 Neue Funktion: Unterstützung von EnDat 3 Gebern Unterstützung der Geberschnittstelle 'EnDat 3'. Mindestversionen: -TPACP10/ARNC0 Version 5.30.0/6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -TP ACP10/ARNC0 Version 5.30.0/6.3.0 für die aktuelle AS Hilfe -mapp MotionVersion 5.30.0/6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -Automation Studio Version AS 4.1.15/6.0.x für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.4: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.3.0.0 | * | 26.02.2025 | 622 KB | EXE | AS6_HW_8EAC0150.001-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (8EAC0150.001-1) Revisionsinformationen 8EAC0150.001-1 Version 2.3.0.0: ID: QGCV-2182 Neue Funktion: Unterstützung von EnDat 3 Gebern Unterstützung der Geberschnittstelle 'EnDat 3'. Mindestversionen: -TP ACP10/ARNC0 Version 6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -TP ACP10/ARNC0 Version 6.3.0 für die aktuelle AS Hilfe -mapp Motion Version 6.2.0 für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern -Automation Studio Version AS 6.0.x für die Unterstützung von EnDat 3 Gebern Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.4: Erste Version für Automation Studio 6 |
|||||