DWL@DWL10000879072
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.1 | * | 12.10.2026 | 348 KB | EXE | AS6_HW_7XV124.50-62.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (7XV124.50-62) Revisionsinformationen 7XV124.50-62 Version 1.2.0.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 270785 7XV124.50-62 - Problem bei Verwendung von gepackten Ausgaengen - Fehler 1909 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9654_5.fw(771) Version 1.1.0.0: ID: 257885 Ausgaengekoennen nun auch im "packed" Mode uebertragen werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9654_5.fw(771) |
|||||