DWL@DWL10000879071

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.1.2 * 12.10.2026 347 KB EXE AS6_HW_7XV124.50-61.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (7XV124.50-61)

Revisionsinformationen 7XV124.50-61

Version 1.0.1.2:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.1.0:

ID: 215845
Das Modul kann jetzt auch in 3.71 auf SGC eingefügt werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41830_5.fw(771)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo