DWL@DWL10000879069
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.3 | * | 12.10.2026 | 754 KB | EXE | AS6_HW_7XV124.50-12.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (7XV124.50-12) Revisionsinformationen 7XV124.50-12 Version 1.0.0.3: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 404395 EPLAN Daten erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7400_5.fw(771) |
|||||