V6.0 HW Upgrade (5PC910.SX03-00)

DWL@DWL10000878795

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.2.1 * 09.10.2026 558 KB EXE AS6_HW_5PC910.SX03-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PC910.SX03-00)

Revisionsinformationen 5PC910.SX03-00

Version 1.0.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.2.0:

ID: 757530
Neue MTCX FW V01.32 für APC910
Neue MTCX FW V01.32 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55363_0.fw(132)

Version 1.0.1.0:

ID:749920
Neue MTCX FW V01.31 für APC910
Neue MTCX FW V01.31 für APC910 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\55363_0.fw(131)

Version 1.0.0.0:

ID: 683515
Support der 5PC910.SX03-00 Systemeinheit ab AS 4.8.2 für ARemb und B&R Hypervisor.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\55363_0.fw(127)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo