DWL@DWL10000879061

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 12.10.2026 485 KB EXE AS6_HW_5LS197.6.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5LS197.6)

Revisionsinformationen 5LS197.6

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatischeAuthentizitätsprüfung auf demZielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 686310
Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(130)

Version 1.0.3.0:

ID: 229075
CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(122)

Version 1.0.2.0:

ID: 224450
CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(120)

Version 1.0.1.0:

ID: 173255
Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dembatteriegepufferten SRAM kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(117)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo