V6.0 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000)

DWL@DWL10000868516

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.0 * 28.07.2026 465 KB EXE AS6_HW_5ACCLI03.SDL4-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCLI03.SDL4-000)

Revisionsinformationen 5ACCLI03.SDL4-000

Version 2.1.0.0:

ID: AQAJ-12547
Folgende Änderungen:
- Unterstützung für die APC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7.
- Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern.
CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.1.0:

ID: 751455
Bugfix: Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.0:

ID: 678235
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden und dieFirmware der verwendeten SDL4 Komponenten muss upgedatet werden.Funktion wirdab APC2200 SDL4 Transmitters (SDL4T) FW V01.00, SDL4 Receiver (SDL4R) FW V06.14 und HDBaseT FW V01.00 unterstützt.
Ab AS 4.8 sind für den APC2200 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von denaktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
APC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0
5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Panels: V2.0.0.0
AP5000 Erweiterungseinheiten: V2.0.0.0
5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678240
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 678270
Modulüberwachung der APC2200 Monitor/Panel Option ab AR A4.81:
Die Modulüberwachungder APC2200 Monitor/Panel Option ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der APC2200 Monitor/PanelOption fährt der Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 682000
Unterstützung IOMapping ab AS 4.8.2/AR A4.82.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 647865
Unterstützung von 5ACCLI03.SDL4-000
Erste Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo