V6.0 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000)

DWL@DWL10000878771

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.1.0.1 * 09.10.2026 4 MB EXE AS6_HW_5ACCKPS0.215C-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000)

Revisionsinformationen 5ACCKPS0.215C-000

Version 2.1.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglichteine automatische Authentizitätsprüfung auf demZielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.1.0.0:

ID: 642290
Umfangreiche (auch inkompatible) Änderungen für mapp Safety
Erstes Upgrade für mapp Safety.
ACHTUNG: bestehende Applikationen müssen angepasst werden - Kapitel "Umstieg auf mapp Safety" in der Hilfe beachten!
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61217_1.fw(570)

Version 1.10.10.0:

ID: 638080
Fehlerbehebungen und Optimierungen
Neue Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61217_1.fw(330)

Version 1.10.1.0:

ID: 620855
Unterstuetzung AS
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61217_1.fw(322)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo