DWL@DWL10000526689
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 15.06.2018 | 916 KB | EXE | AS4_HW_X90AT910.08-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.08-00) Revisionsinformationen X90AT910.08-00 Version 1.0.2.0: ID: 592875 Onboard Temperatur Messung liefert bei negativen Temperaturen falsche Werte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60450_1.fw(20), 1\60450_2.fw(101) Version 1.0.1.0: ID: 565385 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60450_1.fw(20), 1\60450_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 20.02.2018 | 916 KB | EXE | AS4_HW_X90AT910.08-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.08-00) Revisionsinformationen X90AT910.08-00 Version 1.0.1.0: ID: 565385 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Version 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Gegebenenfalls ist die Hilfe über die Windows Systemsteuerung zunächst zu deinstallieren. Im Anschluss muss dann erneut die Hilfe und dann erst der Hardware Upgrade installiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60450_1.fw(20), 1\60450_2.fw(100) |
|||||