DWL@DWL10000526688
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 15.06.2018 | 892 KB | EXE | AS4_HW_X90AT910.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.04-00) Revisionsinformationen X90AT910.04-00 Version 1.0.2.0: ID: 592870 Onboard Temperatur Messung liefert bei negativen Temperaturen falsche Werte Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\60451_2.fw(101) Version 1.0.1.0: ID: 555515 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur Korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Revision 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60451_2.fw(100) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 20.02.2018 | 892 KB | EXE | AS4_HW_X90AT910.04-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.3 HW Upgrade (X90AT910.04-00) Revisionsinformationen X90AT910.04-00 Version 1.0.1.0: ID: 555515 Hilfe überarbeitet Wichtiger Hinweis: Zur Korrekten Darstellung der Hilfe ist eine Automation Studio Hilfe in der Revision 4.3.5.24 oder höher erforderlich. Anderenfalls wird der Upgrade zwar installiert, die Hilfe Seiten sind aber leer. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\60451_2.fw(100) |
|||||