DWL@DWL10000308414
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.0.0 | * | 08.04.2025 | 2 MB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.16.0.0: ID: RKFY-9021 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364),1\57910_1.pci(36359), 1\57910_2.pci(36609), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142), 1\57910a2.epl(143) Version 1.14.0.0: ID: 735710 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen(z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstellevom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nur mit Schnittstellen ab der Revision ≥ E0 und bei einemWechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. diesesaktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HWVariante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfallvon CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID:568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" InNetzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 POWERLINK V2 Mode "Controllednode" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass derControlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldethat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.14.0.0 | * | 17.02.2022 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.14.0.0: ID: 735710 Updateproblem Wurde der Firmwareupdate der Schnittstellenkarte unterbrochen (z.B.: durch einen Stromausfall), konnte es passieren, dass die Schnittstelle vom Automation Runtime nicht mehr hochgefahren wurde. Dieses Problem kann nur mit Schnittstellen ab der Revision # E0 und bei einemWechsel des Hardware-Upgrades auftreten. Um dieses Problem zu beheben, muss auf ein anderes Hardware-Upgrade gewechselt werden, dadurch wird ein Update erzwungen bzw. dieses aktuelle Hardware-Upgrade verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36359), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einemPOWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoCzu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13.0.0 | * | 23.07.2021 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.13.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.12.0.0: ID:705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurdenwährend des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt, konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit derOption "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 ImEthernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützungfür Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12.0.0 | * | 28.01.2021 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.12.0.0: ID: 705090 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142) Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden,kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimallatency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronenFrames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Framesversendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IPPakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoCJitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11.1.0 | * | 09.07.2020 | 1 MB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.11.1.0: ID: 692870 Unterstützung HW Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 694020 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141) Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dassausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controllednode führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10.0.0 | * | 02.12.2019 | 979 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.10.0.0: ID: 652270 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:652495 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141) Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID:539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 /Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Statusim Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.9.0.0 | * | 09.04.2019 | 936 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.9.0.0: ID: 636515 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138) Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 UnterstützungX20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.0 | * | 24.08.2018 | 932 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.8.0.0: ID: 591130 Dokumentation aktualisiert Version 1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 603475 / Support ID: 400250890 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 608220 Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136) Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMTZustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfalleines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / SupportID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 02.02.2018 | 921 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1082-2.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2) Revisionsinformationen X20cIF1082-2 Version 1.7.0.0: ID: 568875 Unterstützung HW-Revision DO Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134) Version 1.6.0.0: ID: 539755 / Support ID: 400204420 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronenFrames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Framesversendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131) Version 1.5.0.0: ID: 504060 Unterstützung X20-Compact-S Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 504205 Dokumentation aktualisiert Version 1.22 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.2.0.0: ID: 443865 / Support ID: 400154848 IPPakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 417940 Unterstützung Bonding Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 417945 / Support ID: 400135055 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424020 / Support ID: 400138730 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoCJitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 424060 / Support ID: 400150240 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127) Version 1.0.0.0: ID: 334965 Unterstützung X20cIF1082-2 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123) |
|||||